|
|
|
TM7ACTW
Screwdriver, Modicon TM7, set of 2 M12 and M8 rings torque wrench
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon TM7
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças sobresselentes
|
Tipo de produto ou componente
|
Chave de fendas
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Ferramentas
|
Compatibilidade de produtos
|
TM7 IP67 blocos
|
Destino acessório / peça separada
|
Para apertar os anéis nos conectores M8 e M12
|
Complementar
Quantidade por conjunto
|
2
|
Peso líquido
|
0,198 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
198,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,360 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|