|
|
|
TMASD1
Cartão de Memória SD para CPUs M2xx
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
|
Acessório / tipo de peça separada
|
SD card
|
Compatibilidade de produtos
|
Controlador lógico
|
Compatibilidade de gama
|
Modicon M241
Modicon M221
Modicon M251
|
Tipo de memória
|
Flash
|
Capacidade de memória
|
256 MB
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças separadas
|
Complementar
Aplicação específica do produto
|
Transferência do programa
Cópia de segurança da aplicação
|
Fiabilidade do MTBF
|
3000000 H
|
Tempo de retenção de dados
|
10 ano(s) a 25 °C
|
Número de ciclos de leitura/escrita
|
100000
|
Peso líquido
|
0,004 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…85 °C
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
15 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a vibrações
|
1 gnem conformidade com IEC 61131-2 2007
|
Resistência ao choque
|
15 gnem conformidade com IEC 61131-2 2007
|
Humidade relativa
|
0…95 % sem condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,684 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|