Schneider-Electric
 
TMASD2 Imagem Schneider electric
TMASD2
Memory card for LMC078 motion controller
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Modicon LMC078
Acessório / tipo de peça separada SD card
Compatibilidade de produtos LMC...
Compatibilidade de gama Modicon LMC078
Tipo de memória Flash
Capacidade de memória 1 GB
Acessório / categoria de peça separada Peças separadas
Complementar
Aplicação específica do produto Actualizar o software interno
Transferência do programa
Armazenamento de ficheiros
Cópia de segurança da aplicação
Fiabilidade do MTBF 3000000 H
Tempo de retenção de dados 10 ano(s) a 25 °C
Número de ciclos de leitura/escrita 3000000
Profundidade 2,1 mm
Altura 32 mm
Largura 24 mm
Peso líquido 0,004 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -10…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -25…85 °C
Resistência a descargas electrostáticas 4 kV no contactoem conformidade com PT/IEC 61000-4-2
15 kV entrada de arem conformidade com EN/IEC 61000-6-2
Resistência a vibrações 1 gnem conformidade com PT/IEC 61131-2 2007
Resistência ao choque 15 gnem conformidade com PT/IEC 61131-2 2007
Humidade relativa 0…95 % sem condensação
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 12,1 cm
Package 1 Length 14,2 cm
Package 1 Weight 29,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 58,0 g
Garantia contratual
Garantia 18 months