|
|
|
TMAT2MSET
bloco de terminais E/S M221M e TM3
|
|
|
Principal
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Bloco de terminais com parafusos
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Modicon TM3
Modicon M221
|
Compatibilidade de produtos
|
Módulo de E/S discreto
Controlador lógico
|
Destino acessório / peça separada
|
Modicon M221
Modicon TM3
|
Número de ligadores
|
8 bloco de terminais conector(es)
|
Ligação elétrica
|
Bloco de terminais de parafuso amovível, 10 terminal(ais)para entradas / saídas passo 3,81 milímetros)
Bloco de terminais de parafuso amovível, 11 terminal(ais)para entradas / saídas passo 3,81 milímetros)
|
Peso líquido
|
0,127 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,54 cm
|
Package 1 Width
|
10,16 cm
|
Package 1 Length
|
7,62 cm
|
Package 1 Weight
|
108,863 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|