Tipo da entrada analógica
|
Corrente 4...20 mA
Corrente 0...20 mA
Tensão 0...10 V
|
Resolução de entrada analógica
|
16 bits
|
Valor LSB
|
1 mVtensão
2 µAcorrente
|
Duração de amostra
|
10 ms
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C
|
Desvio de temperatura
|
+/- 0.006 %FS/°C
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,2 %FS
|
Não linearidade
|
+/- 0.05 %FS
|
Diafonia
|
80 dB
|
Tipo de cabo
|
Pares de cabo blindados
|
Ligação elétrica
|
1 x 1.5 mm² 1 bloco de terminais de mola com passo 3,81 milímetros adaptação para entradas e alimentação
|
Maximum cable distance between devices
|
Pares de cabo blindados <30 m para entrada
|
Isolamento
|
Entre entrada e lógica interna a 500 V DC
Não isolados entre as entradas
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Sinalização local
|
ParaPWR 1 LED(verde)
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
21 mm
|
Largura
|
34 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Sobrecarga contínua admissível
|
40 mA, tipo da entrada analógica: corrente
30 V, tipo da entrada analógica: tensão
|
Impedância de entrada
|
<= 250 Ohm corrente
>= 1 mOhm tensão
|