|
|
|
TMC4TI2
Cartucho M241 - 2 entradas analógicas temperatura
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon M241
|
Tipo de produto ou componente
|
Cartucho de entrada analógica
|
Compatibilidade de produtos
|
Modicon M241C
|
Número de entrada analógica
|
2
|
Complementar
Tipo da entrada analógica
|
Termopar - 200...1000 °C com termopar J
Termopar - 200...1300 °C com termopar K
Termopar 0...1760 °C com termopar R
Termopar 0...1760 °C com termopar S
Termopar 0...1820 °C com termopar B
Termopar - 200...400 °C com termopar T
Termopar - 200...1300 °C com termopar N
Termopar - 200...800 °C com E termopar
Ni 100/Ni 1000 sonda de temperatura - 60...180 °C
Pt 100 sonda de temperatura - 200...850 °C
Pt 1000 sonda de temperatura - 200...600 °C
|
Resolução de entrada analógica
|
14 bits
|
Valor LSB
|
0,1 ° C
|
Duração de amostra
|
100 ms
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0,5 % da escala completa at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar K - 200...1300 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar J - 200...1000 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for E termopar - 200...800 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar T - 200...400 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar N - 200...1300 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar B 250...400 °C
Q0...Q7 at 25 °C for termopar B 400...1280 °C
+/- 0,2 % da escala completa at 25 °C for termopar R, S 0...1760°C
|
Desvio de temperatura
|
+/- 0.008 %FS/°C
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,1 %FS
|
Não linearidade
|
+/- 0.05 %FS
|
Diafonia
|
80 dB
|
Tipo de cabo
|
Pares de cabo blindados
|
Ligação elétrica
|
1 x 1.5 mm² 1 bloco de terminais de mola com passo 3,81 milímetros adaptação para saídas e alimentação
|
Maximum cable distance between devices
|
Pares de cabo blindados <30 m para entrada
|
Isolamento
|
Entre entrada e lógica interna a 500 V DC
Não isolados entre as entradas
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Sinalização local
|
ParaPWR 1 LED(verde)
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
21 mm
|
Largura
|
34 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Sobrecarga contínua admissível
|
6 V
|
Impedância de entrada
|
>= 1 mOhm
|
Ambiente
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
3,5 cm
|
Package 1 Weight
|
74,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,164 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|