|
|
|
TSXCANKCDF90TP
Conector SUB-D9 fêmea CANopen - 90° dobrado com SUB-D9 adicional - IP20
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
CANopen
|
Tipo de barramento
|
CANopen
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conector com terminador de linha
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Destino acessório / peça separada
|
CANopen ônibus
|
Complementar
Ligação elétrica
|
1 ligador fêmea SUB-D 9 em cotovelo
1 ligador macho SUB-D 9
|
Peso líquido
|
0,051 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,600 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,900 cm
|
Package 1 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
225
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,475 kg