|
|
|
TSXCDP303
Cabo de ligação - 3m 0,324mm2 2xligador HE10
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon Premium
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Destino acessório / peça separada
|
Sub-base ABE7H16R20
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
TSXCTY4A
TSXCFY21
TSXCTY2C
TSXCAY
TSXCCY1128
TSXCFY11
TSXCTY2A
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Ligação elétrica
|
1 conector HE10, 20 vias para módulo lateral
1 conector HE10, 20 vias para lado do autómato industrial programável (PLC)
|
Secção de fios
|
0,324 mm²
|
Calibre AWG
|
AWG 22
|
Peso líquido
|
0,41 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
467,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,049 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|