|
|
|
TWDFCW30K
Cabo pré-paramado – para extensão E/S - M2xx- 3 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Twido
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado
|
Destino acessório / peça separada
|
Extensão de E/S
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDO16UK
TWDDDO32UK
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Secção de cruzamento de cabo
|
0,035 mm²
|
Calibre AWG
|
AWG 22
|
Ligação elétrica
|
1 ligador fêmea HE10 20 pino(s) lado Twido
Extremidade livre
|
Peso líquido
|
0,405 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,300 cm
|
Package 1 Width
|
19,800 cm
|
Package 1 Length
|
21,700 cm
|
Package 1 Weight
|
439,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,600 kg
|
Garantia contratual
|
|