Schneider-Electric
 
TWDXCAFJ010 Imagem Schneider electric
TWDXCAFJ010
Cabo para Modbus module - para PLC Twido - RJ45 - fim com free fios - 1 m
Telemecanique
Características
Principal
Gama de produtos Twido
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de ligação
Acessório / tipo de peça separada Cabo de ligação
Designação de acessórios/peças separadas Cabo Modbus para ligação de série do RS485
Destino acessório / peça separada Ligação de série RS485
Comprimento do cabo 1 m
Complementar
Ligação elétrica 1 extremidade livre
1 conector RJ45 lado do controlador)
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 21 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 8,65 kg
Garantia contratual
Garantia 18 months