|
|
|
TWDXCAISO
Caixa de isolmento modbus bornes/ RJ45
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Twido
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Caixa de isolamento de derivações
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Caixa de isolamento de derivações
|
Destino acessório / peça separada
|
Ligação de série RS485
|
Aplicação específica do produto
|
Linhas pré-polarizadas (2 R 620 Ohm)
Isolamento de linha RS485
Adaptador de extremidade de linha (RC 120 Ohm, 1 nF)
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Controlador programável Twido
Controlador lógico Modicon M238
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Fornecimento
|
Externo
|
Ligação elétrica
|
1 bloco de terminais de parafuso
2 ligadores RJ45 para derivação)
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
156,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,191 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
150 kg
|
Garantia contratual
|
|