|
|
|
TWDXCAT3RJ
Caixa de derivaçao - modbus rj45
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Twido
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Caixa de junção de derivações
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Caixa de junção de derivações
|
Destino acessório / peça separada
|
Ligação de série RS485
|
Aplicação específica do produto
|
Linhas pré-polarizadas (2 R 620 Ohm)
Adaptador de extremidade de linha (RC 120 Ohm, 1 nF)
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Controlador lógico Modicon M238
Controlador programável Twido
|
Ligação elétrica
|
1 conector RJ45 para cabo principal)
2 ligadores RJ45 para derivação)
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
136,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,69 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
77,224 kg
|
Garantia contratual
|
|