Nível de poluição da rede
|
Pouco poluído
|
[Gh/Sn] taxa de poluição harmónica
|
15…25 %
|
[THDU] total harmonic distorsion of voltage
|
3…4 %
|
Potência por passo
|
50 kvar
|
Número de escalões
|
50
|
Local de ligação
|
Parte superior
|
Capacitor technology
|
PowerLogic PFC Capacitor
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Tolerância de capacidade
|
- 5 % to 10 %
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV
|
Tensão máxima admissível
|
1,1 x Un 8 horas sobre 24 horas) em conformidade com IEC 60831
|
[Imp] corrente máxima permanente
|
Condensador 1.8 x In a 480 Vem conformidade com IEC 60831
Batería 1.43 x In a 400 Vem conformidade com IEC 61439-2
Batería 1.19 x In a 415 Vem conformidade com IEC 61439-2
|
Main incomer protection
|
Protecção de disjuntor
|
Poder de corte
|
Icu 35 kA
|
Acessibilidade para Operação
|
Topo
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7035)
|
Maximum weight
|
64 kg
|
Altura
|
700 mm
|
Largura
|
600 mm
|
Profundidade
|
300 mm
|
Equipamento fornecido
|
Transformador auxiliar
|
Transformador de tensão interno
|
400/230 V - 100 VA
|
Função disponível
|
Contacto de alarme
GenSet contacto de deslastre
|