|
|
|
VW3A21212
Cartão de comunicação ATV212 LonWorks
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Placa de comunicação
|
Compatibilidade de gama
|
Altivar 212
|
Protocolo da porta de comunicação
|
LonWorks
|
Complementar
Ligação elétrica
|
Terminal de parafuso NETA, NETB Dados de transmissão/recepção LonWorks
Terminal de parafuso SHLD Escudo de comunicação LonWorks
Terminal de parafuso G/E terminal de ligação à terra
Terminal de mola F entrada lógica programável
Terminal de mola R entrada de contacto programável
Terminal de mola VIB entrada analógica programável multifuncional
Terminal de mola CC equipotencial do circuito de controlo
Terminal de mola P24 saída da fonte de alimentação
Terminal de parafuso FLA, FLB, FLC saída de relé multifuncional programável
|
Tipo de entrada
|
Entrada lógica programável multifuncional F < 24 V DC 5 mA colector ou rede
Entrada de contacto programável multifuncional R < 24 V DC 5 mA colector ou rede
Entrada analógica programável multifuncional VIB 10 V DC 30 kOhm
|
Tipo de saída
|
Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1
Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V AC 0,5 A 0,4
Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A
Saída da fonte de alimentação P24 24 V DC 50 mA
|
Ligação eléctrica
|
Bloco de terminais de parafuso/mola
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,200 cm
|
Package 1 Width
|
17,200 cm
|
Package 1 Length
|
23,200 cm
|
Package 1 Weight
|
183,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,199 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|