Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de interface de codificador digital
|
Compatibilidade de gama
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340
|
Protocolo da porta de comunicação
|
RS422
|
Tipo de codificador
|
EnDat 2.2
A/B/I incremental XCC1 tipo R
A/B/I incremental XCC1 tipo X
Codificador absoluto com saídas SSI XCC2 tipo SG
Codificador absoluto com saídas SSI XCC3 tipo SB
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
5 V CC (limites de tensão: 4,75…5,25 V)
12 V CC (limites de tensão: 11,4…12,6 V)
24 V CC (limites de tensão: 22,8…25,2 V)
|
Complementar
Maximum supply current
|
0,25 A a 5 V CC
0,1 A a 12 V CC
0,1 A a 24 V CC
|
Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos
Protecção contra sobrecargas
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m A/B/I)
50 m SSI)
100 m SSI)a 300 kHz
50 m EnDat 2.2)
100 m EnDat 2.2)com compensação por atraso de propagação
|
Frequência de funcionamento máxima
|
1000 kHz
|
Sinal de Entrada
|
Data+, Data- EnDat 2.2)
Data+, Data- SSI)
Temp+, Temp-
A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I)
TTL
|
Impedância de entrada
|
121 Ohm
|
Sinal de SAÍDA
|
Relógio+, Relógio- SSI)
Data+, Dataa-, Relógio+, Relógio- EnDat 2.2)
|
Tipo de conector
|
1 SUB-D 15 fêmea de alta densidade
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
155,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,206 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|