|
|
|
VW3A3601
Ethercat 2 x RJ45 módulo de comunicação
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de comunicação
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
Léxico 32M
|
Compatibilidade gama
|
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Lexium 32
|
Protocolo da porta de comunicação
|
EtherCAT
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores RJ45
|
Taxa de transmissão
|
100 Mbps
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m para 100 Mbps
|
Endereçamento
|
Endereçamento lógico
Endereçamento de nódulos
Endereçamento de posição
|
Serviço de comunicação
|
Apoio DOP e SDO
Perfil de condução CiA 402 modo velocidadeem conformidade com IEC 61800-7-201 (CiA 402)
CANopen over EtherCAT (CoE)
|
Tipo de ecrã
|
1 LED para estado de entrada
1 LED para RUN
1 LED para Erro
1 LED para estado de saída
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,300 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,580 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|