|
|
|
VW3A3627
Carta de comunicação Profinet
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Protocolo "Link Layer Discovery"
Profinet
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores RJ45, Ethernet
|
Taxa de transmissão
|
100 Mbits
|
Tipo de ecrã
|
1 LED para MS (Estado do Módulo)
1 LED para NS (Estado da Rede)
1 LED para TX/RX (porta 1 de Transmissão/Recepção)
1 LED para TX/RX (porta 2 de Transmissão/Recepção)
|
Perfil do barramento
|
PROFIdrive
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,600 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,900 cm
|
Package 1 Weight
|
63,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,700 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|