|
|
|
VW3A7750
braking resistor - 100 ohms - 1.7 kW - IP20
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Tipo de produto ou componente
|
Resistência de travagem
|
Valor óhmico
|
100 Ohm
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
24 V DC
250 V AC
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 0,75 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 1,5 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 2,2 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 3 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 4 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 0,75 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 1,5 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 2,2 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 3 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 4 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV340 0,75 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV340 1,5 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV340 2,2 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV340 3 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 2,2 kW 500...690 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 3 kW 500...690 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 4 kW 500...690 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 5,5 kW 500...690 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 3 hp 600 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 5 hp 600 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 7,5 hp 600 V ciclo severo
|
Ciclo de funcionamento
|
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Alimentação média disponível
|
1,7 kW a 50 °C
|
Ligação elétrica
|
Terminal, capacidade da ligação: <= 10 mm² / AWG 8 para variador de velocidade
Terminal, capacidade da ligação: <= 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor de controlo da temperatura
|
Tipo de proteção
|
Protecção térmica via unidade ou interruptor de controlo de temperatura a 120ºC
|
Largura
|
290 mm
|
Altura
|
570 mm
|
Profundidade
|
180 mm
|
Peso líquido
|
5 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,600 cm
|
Package 1 Width
|
30,400 cm
|
Package 1 Length
|
57,800 cm
|
Package 1 Weight
|
5,876 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
32,260 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|