|
|
|
VW3A7756
Resistência de frenagem - 5 ohms - 32 kW - IP23
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Tipo de produto ou componente
|
Resistência de travagem
|
Valor óhmico
|
5 Ohm
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
24 V DC
250 V AC
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 75 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 110 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 132 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 160 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 22 kW 200...240 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 30 kW 200...240 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 37 kW 200...240 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 45 kW 200...240 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV950 montagem mural 75 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV340 55 kW 380...480 V ciclo severo
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 220 kW 380...480 V ciclo médio 3 por unidade
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 250 kW 380...480 V ciclo médio 3 por unidade
Variador de velocidade ATV930 montagem mural 310 kW 380...480 V ciclo médio 4 por unidade
|
Ciclo de funcionamento
|
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidade power = 220 kW
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidade power = 250 kW
Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação indústrial)) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variador de velocidade power = 315 kW
|
Alimentação média disponível
|
32 kW a 50 °C
|
Ligação elétrica
|
Terminal, capacidade da ligação: <= 2,5 mm² / AWG 12 para interruptor de controlo da temperatura
M12 fio da barra para variador de velocidade
|
Tipo de proteção
|
Protecção térmica via unidade ou interruptor de controlo de temperatura a 120ºC
|
Largura
|
540 mm
|
Altura
|
1285 mm
|
Profundidade
|
1060 mm
|
Peso líquido
|
126 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP23
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
137,0 cm
|
Package 1 Width
|
70,0 cm
|
Package 1 Length
|
111,0 cm
|
Package 1 Weight
|
136,2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|