|
|
|
VW3A8306R10
cabo de ligação série Modbus, com 2 RJ45 - 1 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Compatibilidade de produtos
|
VW3A8306TF010
TSXCUSB485
TWDNADK70P
Bloco divisor Modbus LU9GC3
VW3A8306TF03
|
Destino acessório / peça separada
|
Porta de rede de terminal ou Modbus
Caixa de junção em T Modbus
Bloco divisor Modbus LU9GC3
|
Compatibilidade gama
|
Altivar 61Q
Altistart 22
Altistart 48
Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar Easy 310
Altivar 31C
Lexium 32i
Altivar Process ATV600
Altivar 212
Altivar 21
Altivar Easy 610
Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos
Altivar 32
Altivar 312
Lexium SD3
Altivar 71Q
Preventa XPS MF
Modicon LMC058
Modicon M258
Altivar 31
Modicon M238
Altivar 61
Altivar 12
Zelio Logic
Altivar Machine ATV320
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores macho - RJ45
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,600 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
51,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,720 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
38,684 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|