|
|
|
VW3A8306R30
Cabo de ligação série Modbus, com 2 RJ45 - 3 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Compatibilidade de produtos
|
TWDNADK70P
TSXCUSB485
Bloco divisor Modbus LU9GC3
VW3A8306TF03
VW3A8306TF010
|
Destino acessório / peça separada
|
Caixa de junção em T Modbus
Porta de rede de terminal ou Modbus
Bloco divisor Modbus LU9GC3
|
Compatibilidade gama
|
Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos
Altistart 22
Altivar 12
Lexium SD3
Modicon M258
Preventa XPS MF
Altivar Easy 610
Altivar 71Q
Modicon M238
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 31
Modicon LMC058
Altivar Easy 310
Altivar Process ATV900
Altivar 21
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar Process ATV600
Altivar 312
Altivar 61
Altivar 32
Magelis XBT GT
Zelio Logic
Altistart 48
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores macho - RJ45
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,4 cm
|
Package 1 Weight
|
128,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
400
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
64,26 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,97 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|