|
|
|
VW3CANTAP2
Caixa de derivação Canopen-2 x RJ45 e 1 x RJ45
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Tipo de barramento
|
CANopen
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Junção de derivações
|
Destino acessório / peça separada
|
CANopen ônibus
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Altivar 31
Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos
Lexium SD3
Modicon M238
Altivar 31C
Altivar Process ATV900
Altivar 312
CANopen
Altivar Machine ATV320
Modicon M258
Harmony XBT GC, GT/GK
Modicon LMC058
Altivar 32
Altivar Process ATV600
|
Protocolo da porta de comunicação
|
CANopen
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores RJ45
|
Peso líquido
|
0,48 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
22,700 cm
|
Package 1 Weight
|
234,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
26,496 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|