|
|
|
VW3G48101
Consola à remota - ATS48 - para arrancadores progressivos
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altistart 48
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Terminal remoto
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Terminal remoto
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de controlo
|
Compatibilidade de produtos
|
ATS48
|
Destino acessório / peça separada
|
Arrancador progressivo para motor assíncrono
|
Complementar
Composição do kit
|
Kit de montagem
Terminal remoto
Cabo de ligação de 3 m
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,9 cm
|
Package 1 Width
|
16,6 cm
|
Package 1 Length
|
22,9 cm
|
Package 1 Weight
|
343 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,889 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
31,62 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|