|
|
|
VW3M4701
Cabo para entrada de encoders incrementais ou absolutos em séries SSI- 1 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUL 25, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Lexium Controller
Altivar Process ATV900
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo para entrada de codificadores master incrementais ou absolutos SSI em série
|
Compatibilidade de produtos
|
ATV340
ATV950
ATV930
LXM32
LMC
|
Destino acessório / peça separada
|
Entre entrada de codificadores SSI série incremental/principal absoluto e LMC
|
Complementar
Ligação eléctrica
|
1 terminação com faixa
1 conector
|
Tipo de conector
|
1 SUB-D 15 macho
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
13,7 cm
|
Package 1 Length
|
19,6 cm
|
Package 1 Weight
|
125,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,325 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|