|
|
|
VW3M8102R30
SinCos Hiperface encoder cabo, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 3 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Lexium
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de controlo
|
Tipo de produto ou componente
|
SinCos Cabo codificador de Hiperface
|
Destino acessório / peça separada
|
De servo motor para servo drive
|
Composição de cabos
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Complementar
Ligação elétrica
|
1 conector M23
1 conector RJ45
|
Compatibilidade de gama
|
Lexium 32
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Peso líquido
|
0,5 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Package 1 Weight
|
276,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,040 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|