|
|
|
VW3M8111R10
encoder adaptor cable Molex - RJ45 - 1m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Lexium 32
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de ligação
|
Aplicação do aparelho
|
Para cabo codificador de motor
|
Composição do kit
|
1 m cabo
1 Molex de 10 vias ligador
1 RJ45 ligador
|
Compatibilidade de gama
|
Lexium 32
|
Compatibilidade do produto
|
LXM32
|
Destino acessório / peça separada
|
Propulsor servo
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
87,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,154 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|