|
|
|
VW3M8701R030
cable for PC serial port via serial link - between PC serial port and LMC - 3 m
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Lexium Controller
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo para porta série do PC através de ligação em série
|
Compatibilidade de produtos
|
LMC
|
Destino acessório / peça separada
|
Entre a porta série do PC e o LMC
|
Complementar
Ligação eléctrica
|
2 ligadores
|
Tipo de conector
|
1 RJ45
1 SUB-D 9 fêmea
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
166,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|