|
|
|
VW3M8801R30
preassembled cord set, 3 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Lexium
Altivar
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Conjunto de cordões pré-montados
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo
|
Complementar
Ligação elétrica
|
1 ligador fêmea 24 pino(s)
1 extremidade livre
|
Compatibilidade de gama
|
Lexium 32
Altivar Process ATV900
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
22,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,200 cm
|
Package 1 Weight
|
379,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,007 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|