|
|
|
VW3M9403
Cabo para STO função de segurança - 3 m - M8
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Lexium 32i
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade do produto
|
Módulo conector VW3M91 com função de segurança de desligamento seguro do binário
Módulo conector VW3M92 com função de segurança de desligamento seguro do binário
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Ligação elétrica
|
M8 conector fêmea, 1 terminal(ais)
Extremidade livre, 1 terminal(ais)
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Normas
|
IEC 61800-5-2
|
Wire colour
|
Branco STO_A
Castanho STO_B
Verde STO_COM
|
Peso líquido
|
0,119 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
119 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
1,972 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
18
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,855 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|