|
|
|
VW3M9405
Cable, Lexium 32i, preassembled for STO safety function, 5 m, M8
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Lexium 32i
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade do produto
|
Módulo conector VW3M91 com função de segurança de desligamento seguro do binário
Módulo conector VW3M92 com função de segurança de desligamento seguro do binário
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Ligação elétrica
|
M8 conector fêmea, 1 terminal(ais)
Extremidade livre, 1 terminal(ais)
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Normas
|
IEC 61800-5-2
|
Wire colour
|
Branco STO_A
Castanho STO_B
Verde STO_COM
|
Peso líquido
|
0,184 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
19,100 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
178,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
29,400 cm
|
Package 2 Width
|
28,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,184 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|