|
|
|
VW3S8202R15
cable for pulse/direction signal - 24 V - shielded - 1.5 m
|
|
|
Principal
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo para sinal de impulso/direcção
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Destino acessório / peça separada
|
Entre o accionador de passo SD326 e o gerador de impulsão externo
|
Compatibilidade de gama
|
Lexium SD3
|
Tipo de cabo
|
Cabo blindado
|
Comprimento do cabo
|
1,5 m
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
SD326
|
[Uc] Voltagem do Circuito de Controlo
|
24 V
|
Ligação elétrica
|
1 conector Molex de 24 pólos SD326)
Extremidade de cabo aberta gerador de impulsão externo)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
22 cm
|
Package 1 Length
|
27 cm
|
Package 1 Weight
|
152 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,372 kg
|
Package 3 Height
|
73,5 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|