Tipo de Estação de Controlo
|
Com duplo isolamento
|
Material do quadro
|
Polipropileno
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Tipo de quadro
|
Completo, pronto a usar
|
Aplicação da estação de controlo
|
Controlo de motor de elevação de velocidade única
|
Composição da Estação de Controlo
|
2 botões de pressão + 1 paragem de emergência
|
Tipo de botão de controlo
|
Primeiro botão de pressão 1 NA raise, slow
Segundo botão de pressão 1 NA lower, slow
Botão de pressão de paragem de Ø 30 mm 1 NF trinco
|
Compatibilidade do produto
|
ZB2BE101 para cada direcção
ZB2BE102 para paragem de emergência
|
Interbloqueio mecânico
|
Com interbloqueio Mecânico
|
Cor da posto de comando
|
Amarelo
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificações de produtos
|
CCC
GOST
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
15 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Entrada de cabo
|
Manga de borracha com entrada em degrau 8…26 mm
|
Designação de código de contacto
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
600 V (graus de poluição 3)
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm
|
Força de funcionamento
|
10 N botão de pressão
8 N paragem de emergência
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo gG
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
40 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 120 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
48 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 48 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
65 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 24 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
|
Descrição de terminais ISO nº 2
|
(11-12)NC
|
Identificador terminal
|
(13-14) NA
(11-12) NF
|
Peso líquido
|
0,575 kg
|