Tipo de Estação de Controlo
|
Com duplo isolamento
|
Material do quadro
|
Poliéster reforçado com vidro
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
Circuito de potência
|
Tipo de quadro
|
Caixa vazia
|
Número de recorte
|
12 recortes em 2 filas
|
Cor da posto de comando
|
Amarelo
|
Entrada de cabo
|
Manga de borracha com entrada em degrau 22…35 mm
|
Calha de protecção
|
Sem
|
Centro de recorte do operador vertical
|
40 mm
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certificações de produtos
|
CSAtipo 4
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
15 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Peso líquido
|
1,66 kg
|