Principal
Gama de produtos
|
Harmony XALD
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo completa
|
Nome abreviado do equipamento
|
XALD
|
Destino do produto
|
Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
|
Aplicação da estação de controlo
|
Função Iniciar-Parar
|
Cor de Base da Caixa
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Cor da tampa
|
Cinzento escuro RAL 7016)
|
Material
|
Policarbonato
|
Perfil do operador
|
2 botões lavar
|
Descrição de operadores
|
Green ''MARCHE'' 1 NO - red ''ARRET'' 1 NC
|
Composição da Estação de Controlo
|
1 botão de pressão encastrado, verde 1 NA MARCHE marcação
1 botão de pressão encastrado, vermelho 1 NF ARRET marcação
|
Localização de marcação
|
Marcação no suporte de legenda
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Complementar
Entrada de cabo
|
2 passa-cabos para entrada de cabo, capacidade de aperto: 14 mm
2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20, capacidade de aperto: 12 mm
|
Peso líquido
|
0,233 kg
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Abertura positiva
|
Comem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm estado eléctrico variável NF)
2,6 mm SEM alteração do estado eléctrico)
4,3 mm curso total)
|
Força de funcionamento
|
3,5 N estado eléctrico variável NF
3,8 N SEM alteração do estado eléctrico
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com EN/IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
600 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
1000000 ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE C
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mAem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mAem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Normas
|
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,1 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
227,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,185 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|