|
|
|
XALE1W1B
Estação de controlo xal-e - 1 pulsador de projecção - verde - 1 não
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XALE
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo completa
|
Nome abreviado do equipamento
|
XALE
|
Destino do produto
|
Para unidades de controlo e sinalização XB7 de Ø 22 mm
|
Aplicação da estação de controlo
|
Uma função
|
Cor de Base da Caixa
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Cor da tampa
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Material
|
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
|
Grau de protecção IP
|
IP54em conformidade com IEC 60529
|
Composição da Estação de Controlo
|
1 botão de pressão iluminado saliente, verde, retorno por mola 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Fonte de luz
|
LED integral
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CA / CC
|
Complementar
Entrada de cabo
|
2 passa-cabos, capacidade de aperto: 16 mm
4 passa-cabos para M20 ISO
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Marcação
|
CE
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Proteção contra curto-circuitos
|
4 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
0,1 A a 250 V, DC-13, R300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-14, D300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, AC-14, D300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) a 17 V e 5 mAem conformidade com IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Limites de tensão da alimentação
|
21,6…26,4 V CA
|
Consumo de corrente
|
<= 27 mA
|
Vida útil
|
80000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 62208
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com EN 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
106,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,693 kg
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|