|
|
|
XARSK12D18H
Sistema-xars12d18h + carregador + cabo ombro correia + usb / rj45 + configuracao de software
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 07, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony eXLhoist
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo
|
Nome abreviado do equipamento
|
XARS
|
Tipo de Estação de Controlo
|
Sem fios
|
Aplicação específica do produto
|
Aplicações de elevação
Manuseamento de materiais
|
Número de canais
|
50
|
Aplicação da estação de controlo
|
Função de paragem máximo SIL 2 pode atingir PL d / categoria 3)em conformidade com EN/IEC 62061
Função de paragem máximo SIL 2 pode atingir PL d / categoria 3)em conformidade com EN/ISO 13849-1
Função de paragem de emergência máximo de SIL3 pode atingir PL e / categoria 4)em conformidade com EN/IEC 62061
Função de paragem de emergência máximo de SIL3 pode atingir PL e / categoria 4)em conformidade com EN/ISO 13849-1
Função de movimento máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/IEC 62061
Função de movimento máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/ISO 13849-1
Função de protecção do limitador máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/IEC 62061
Função de protecção do limitador máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/ISO 13849-1
|
Complementar
Composição do kit
|
Cinto de ombro
Estação de base
Software de configuração
Cabo
Controlo remoto
|
Distância de funcionamento
|
100 m ao ar livre
|
Tipo de conector
|
Tomada industrial
|
Entrada de cabo
|
Bucim
|
Tipo de rede de comunicação
|
Sem fios bluetooth de baixa energia
|
Frequência de transmissão
|
2,4 GHz
|
Ambiente
Acordo rádio
|
ANATEL
SRRC
ICASA
ARIB
FCC
RSS
|
Humidade relativa
|
0…95 % a -20…45 °C alimentação não ligada
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a descarga electroestática - test level: 4 kV classe B (no contacto) conforming to IEC 61000-4-2
Resistência a descarga electroestática - test level: 8 kV classe B (entrada de ar) conforming to IEC 61000-4-2
Resistência aos campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V / m classe B conforming to IEC 61000-4-3
|
Normas
|
EN/IEC 60204-1 segurança
EN/ISO 13849-1 segurança
EN/IEC 62061 segurança
EN/IEC 61508 segurança
EN/ISO 13850 segurança
EN/IEC 60204-32 aplicações de içamento
EN 13557 aplicações de içamento
EN 12077-2 aplicações de içamento
EN 15011 aplicações de içamento
EN 14439 aplicações de içamento
EN 14492 aplicações de içamento
ETSI EN 301 489-1 rádio
ETSI EN 301 489-3 rádio
ETSI EN 301 489-17 rádio
ARIB STD-T81 rádio
|
Certificações do produto
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,8 cm
|
Package 1 Width
|
28,5 cm
|
Package 1 Length
|
30,8 cm
|
Package 1 Weight
|
3,092 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,089 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|