Principal
Gama de produtos
|
Harmony XAW
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação de controlo completa
|
Nome abreviado do equipamento
|
XAWF
|
Aplicação da estação de controlo
|
Função de paragem de emergência
|
Material
|
Metal
|
Reposição
|
Empurrar-puxar
|
Composição da Estação de Controlo
|
1 botão de pressão de cabeça de cogumelo, Ø 40 mm, vermelho, Acção de accionador 1 NF + 1 NF
|
Complementar
Cor de Base da Caixa
|
Preto
|
Cor da tampa
|
Preto
|
Entrada de cabo
|
1 entrada para bucim ISO M20
|
Largura
|
80 mm
|
Profundidade
|
77 mm
|
Altura
|
80 mm
|
Peso líquido
|
0,830 kg
|
Marcação
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gG
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
|
Directivas
|
94/9/EC - diretiva ATEX
|
Zona de pó
|
Zona 21 - 22
|
Certificações de produtos
|
INERIS 04ATEX0023X
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,3 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
965,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,196 kg