|
|
|
XB4BG21EX
Interruptor selector chave preto ø 22 - 2 posições 90°, estático - 1 no - atex
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor selector completo
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Material do colar de fixação
|
Zamak
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Zona de pó
|
Zona 21 - 22
|
Tipo de operador
|
Estático
|
Perfil do operador
|
Interruptor de chave
|
Número de chave
|
455
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA
|
Complementar
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Montagem do dispositivo
|
Orifício de Fixação - diâmetro: 22,5 mm 22,3 +0,4 / 0em conformidade com IEC 60947-1
|
Centro de fixação
|
>= 30 x 40 mm painel de suporte)
|
Profundidade incorporada
|
43 mm
|
Marcação
|
Ex tb IIIC
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Informações de posição do operador
|
2 posições, 90°
|
Posição de retirada da chave
|
Esquerda
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Utilização dos contactos
|
Contactos standard
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Valor do binário
|
0,14 N.m SEM alteração do estado eléctrico
|
Durabilidade mecânica
|
3000000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
600 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos AC-15, 2 A a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 ciclos AC-15, 3 A a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 ciclos AC-15, 4 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 ciclos DC-13, 0,2 A a 110 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 ciclos DC-13, 0,5 A a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1 anexo C
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpoem conformidade com IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA em ambiente limpoem conformidade com IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Directivas
|
94/9/EC - diretiva ATEX
|
Certificações de produtos
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
164,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,816 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|