|
|
|
XB4BVM5
Sinalizador led - amarelo 230...240vca c/ aro fix met
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz-piloto
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Material do colar de fixação
|
Zamak
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Laranja
|
Informações adicionais do operador
|
Com lente simples
|
Fonte de luz
|
Universal LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Cor da fonte de luz
|
Laranja
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...240 V CA 50/60 Hz
|
Complementar
Altura
|
47 mm
|
Largura
|
30 mm
|
Profundidade
|
54 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Consumo de corrente
|
14 mA
|
Vida útil
|
100000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Limites de tensão da alimentação
|
195…264 V CA
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL na lista
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,800 cm
|
Package 1 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,585 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
109,180 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|