|
|
|
XB4BW21BM5GEX
Push to test pilot light, Harmony XB4, Explosive atmosphere 24 240 V White
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz-piloto push-to-teste
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Complementar
Material do colar de fixação
|
Zamak
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
46,2 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Peso líquido
|
0,117 kg
|
Montagem do dispositivo
|
Orifício de Fixação - diâmetro: 22,5 mm +/- 0.2 mmem conformidade com IEC 60947-1
|
Centro de fixação
|
>= 30 x 40 mm painel de suporte) - espessura: 1…6 mm
|
Profundidade incorporada
|
58 mm
|
Marcação
|
Ex db eb mb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
II 2 GD
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Branco
|
Informações adicionais do operador
|
Com calço (silicone transparente)
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Curso de funcionamento
|
1,657 mm ponto de compromisso)
4,622 mm ponto de mudança de estado)
4,452 mm curso total)
|
Força de funcionamento
|
3,962 N
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 2,5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
415 V
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1,9 A a 380 V, AC, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC, A600em conformidade com IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1
2,87 A a 24 V, DC, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Fonte de luz
|
LED integral
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...254 V CA / CC
|
Consumo de corrente
|
2...10 mA
|
Vida útil
|
100000 h
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…75 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Iem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60079-0:2009
IEC 60079-7:2009
EN/IEC 60079-18:2009
IEC 60079-31:2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
|
Certificações de produtos
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Zona de pó
|
Zona 21 - 22
|
Gas zone
|
Zona 1 - 2
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,6 cm
|
Package 1 Weight
|
126,0 g
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|