|
|
|
XB5EVM8
Luz monolítico piloto, plástico, amarelo, ø22, lente simples com led integral, 230 ... 240 v ac
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz piloto monolítica
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB5
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Material do colar de fixação
|
Plástico
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Amarelo
|
Informações adicionais do operador
|
Com lente simples
|
Fonte de luz
|
Universal LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Cor da fonte de luz
|
Amarelo
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...240 V CA a 50/60 Hz
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto monolítico
|
Complementar
Altura
|
29 mm
|
Largura
|
29 mm
|
Profundidade
|
54 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Peso líquido
|
0,038 kg
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Código de compatibilidade
|
XB5
|
Limites de tensão da alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
14 mA
|
Vida útil
|
100000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
IP69em conformidade com IEC 60529
IP69Kem conformidade com ISO 20653
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de protecção IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 12…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
30 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Compatibilidade electromagnética
|
Descarga eletroestática - test level: 6 kV (no contacto (em peças metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2
Descarga eletroestática - test level: 8 kV (ao ar livre (em peças de isolamento)) conforming to IEC 61000-4-2
Emissão electromagnética classe B conforming to IEC 55011
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,8 cm
|
Package 1 Weight
|
25 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,425 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2816
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
95,4 kg
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|