|
|
|
XB5KSG
Besouro ø 22 - 80 db - 120 v ac - 50/60 hz
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Anunciador
|
Material do aro
|
Plástico cinzento escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Tipo de cabeça
|
Standard
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Preto
|
Complementar
Tipo do circuito de alimentação
|
CA / CC
|
Frequência de fornecimento
|
50/60 Hz
|
Tipo de sinalização
|
Tonalidade contínua ou intermitente
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
|
Resistência a lavadora de alta pressão
|
9000000 Pa a 80 °C, distância: 0.1 m
|
Altura
|
29 mm
|
Largura
|
29 mm
|
Profundidade
|
55 mm
|
Peso líquido
|
0,024 kg
|
Consumo de corrente
|
<= 20 mA
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
120 V +/- 10 %
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Normas
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
BV
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,8 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,796 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|