|
|
|
XB5PRJ45
Conexão ethernet porta rj45
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta RJ45 montada em painel
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB5P
|
Complementar
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Densidade
|
6 mm sem cobertura de protecção
1,5…5 mm com cobertura de protecção plástico
1,5…5 mm com cobertura de protecção plástico rígido
1,5…2,5 mm com cobertura de protecção metal
|
Material do aro
|
Plástico
|
Material do colar de fixação
|
Plástico
|
Tipo de ligação integrada
|
RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
|
Minimum number of matings
|
750 ciclos
|
Grau de proteção IP
|
IP20 frente: conforming to IEC 60529
IP20 traseira: conforming to IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Binário de aperto
|
1,5 N.m
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 10…500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Normas
|
IEC 60603-7
|
Certificações de produtos
|
UL na lista
CSA
|
Altura
|
28 mm
|
Largura
|
28 mm
|
Profundidade
|
36 mm
|
Peso líquido
|
0,0266 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,300 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,850 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|