|
|
|
XB6AW3B5B
Complete illuminated push button, Harmony XB6, green flush illum pushbutton Ø 16 spring return 1NO+1NC 12...24 V
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB6
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão iluminado completo
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB6
|
Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
16 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde descarga, Localidade: Não Marcada
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA + 1 NF
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Ligações - terminais
|
Conectores Faston 2,8 x 0,5 mm
|
Fonte de luz
|
LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V CA / CC
|
Complementar
Largura total CAD
|
18 mm
|
Altura total CAD
|
18 mm
|
Profundidade total CAD
|
57 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(21-22)NC
(13-14)NA
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Abertura positiva
|
Comem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1 mm SEM alteração do estado eléctrico)
2 mm estado eléctrico variável NF)
3,5 mm curso total)
|
Força de funcionamento
|
3,5 N SEM alteração do estado eléctrico
4,5 N estado eléctrico variável NF
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A fusível do cartucho tipo gG
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 120 V, AC-15, B300em conformidade com IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A a 250 V, DC-13, R300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, AC-15 a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13 a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) a 5 V e 1 mA com nível de confiança de 90%em conformidade com IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Limites de tensão da alimentação
|
6…30 V CA / CC
|
Consumo de corrente
|
15 mA
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV contacto directoem conformidade com IEC 61000-4-5
2 kV ao ar livreem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13em conformidade com UL 50
NEMA 4em conformidade com UL 50
NEMA 4Xem conformidade com UL 50
NEMA 13em conformidade com CSA C22.2 n º 94
NEMA 4em conformidade com CSA C22.2 n º 94
NEMA 4Xem conformidade com CSA C22.2 n º 94
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
|
Certificações de produtos
|
UL
GOST
CCC
CSA
|
Resistência a vibrações
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
6 kV no contacto (em peças metálicas)em conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento)em conformidade com IEC 61000-4-2
|
Emissão electromagnética
|
Classe Bem conformidade com IEC 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,144 kg
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|