Schneider-Electric
 
XB6ECV4JP Imagem Schneider electric
XB6ECV4JP
Monolithic pilot light, Harmony XB6E, square Ø 16, IP65, red, integral LED 12VDCpolarised, connector
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Harmony XB6E
Tipo de produto ou componente Luz piloto monolítica
Nome abreviado do equipamento XB6E
Material do aro Plástico
Diâmetro de montagem 16 mm
Venda por quantidade indivisível 5
Forma da cabeça da unidade de sinalização Quadrado
Cor da tampa/operador ou lente Vermelho
Fonte de luz LED integral
Alimentação do bloco luminoso Directo
[Us] tensão de alimentação nominal 12 V CC polarizado
Complementar
Peso líquido 0,006 kg
Categoria de sobretensão IIem conformidade com IEC 60536
Posição de funcionamento Qualquer posição
Marcação CE
Ligações - terminais Isolado faston 2,8 x 0,5 mm
Terminal de solda, capacidade de aperto: <= 0.75 mm² AWG 19
Tomada de ligação rápida
Binário de aperto 0,6…1 N.m
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
Tipo de sinalização Estável
Consumo de corrente 10 mA
Vida útil 30000 h
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação -10…55 °C
Grau de protecção IP IP65em conformidade com IEC 60529
Normas IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-1
Certificações de produtos cURus
CCC
Resistência a vibrações 1 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 10 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 9,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 2,8 cm
Package 2 Width 7,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 685,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months