|
|
|
XB6ECW3B2P
Illuminated monolithic push button, Harmony XB6E, square green pushbutton Ø 16 flush spring return 24 VDC polarised 2CO
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB6E
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão monolítico iluminado
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB6E
|
Material do aro
|
Plástico
|
Diâmetro de montagem
|
16 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
5
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Quadrado
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde descarga
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 A/F
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Ligações - terminais
|
Isolado faston 2,8 x 0,5 mm
Terminal de solda, capacidade de aperto: <= 0.75 mm² AWG 19
Tomada de ligação rápida
|
Material de contactos
|
Prata banhada a ouro
|
Fonte de luz
|
LED integral
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC polarizado
|
Complementar
Peso líquido
|
0,006 kg
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Marcação
|
CE
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Resistência de contacto
|
50 mOhm a 1/6 V
|
Proteção contra curto-circuitos
|
2 A fusível do cartucho tipo gG
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
3 A tomada de ligação rápida)
5 A
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1,5 A a 120 V, AC-12em conformidade com IEC 60947-5-1
1 A a 240 V, AC-12em conformidade com IEC 60947-5-1
1 A a 24 V, DC-12em conformidade com IEC 60947-5-1
0,7 A a 24 V, DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1
0,2 A a 125 V, DC-12em conformidade com IEC 60947-5-1
0,15 A a 125 V, DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos, AC, 0,7 A a 220 Vem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Consumo de corrente
|
10 mA
|
Vida útil
|
30000 h
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
|
Certificações de produtos
|
CCC
cURus
|
Resistência a vibrações
|
1 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
10 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
61,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
743,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|