|
|
|
XB7EV04MP
Piloto led vermelha 230-240v ac ip65
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB7
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz-piloto
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB7
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Cor da tampa/operador ou lente
|
Vermelho
|
Fonte de luz
|
LED
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...240 V CA 50/60 Hz
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto monolítico
|
Complementar
Altura
|
29 mm
|
Largura
|
29 mm
|
Profundidade
|
54 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Montagem do dispositivo
|
Orifício de Fixação - diâmetro: 22,5 mm 22,3 +0,4 / 0em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Centro de fixação
|
>= 30 x 40 mm painel de suporte) metal - espessura: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm painel de suporte) plástico - espessura: 2…6 mm
|
Modo de fixação
|
Porca de fixação sob a cabeça 2…2,4 N.m
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com JIS, N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Limites de tensão da alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
16...20 mA
|
Vida útil
|
70000 h com tensão classificada e 25 °C
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529 face posterior)
IP65em conformidade com IEC 60529 face frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4em conformidade com UL 50 E
NEMA 12em conformidade com UL 50 E
|
Normas
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Compatibilidade electromagnética
|
Emissão por campo perturbador classe B conforming to IEC 55011
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
201,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,304 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|