Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB7
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pressão
|
Nome abreviado do equipamento
|
XB7
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529 face posterior)
IP65em conformidade com IEC 60529 face frontal)
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de operador
|
Retorno por mola
|
Perfil do operador
|
Verde descarga, Localidade: Não Marcada
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² sem extremidade do caboem conformidade com IEC 60947-1
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto monolítico
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
29 mm
|
Profundidade total CAD
|
51,5 mm
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
|
Peso líquido
|
0,021 kg
|
Montagem do dispositivo
|
Orifício de Fixação - diâmetro: 22,5 mm 22,3 +0,4 / 0em conformidade com IEC 60947-1
|
Centro de fixação
|
>= 30 x 40 mm painel de suporte) metal - espessura: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm painel de suporte) plástico - espessura: 2…6 mm
|
Modo de fixação
|
Porca de fixação sob a cabeça 2…2,4 N.m
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Abertura positiva
|
Com (só NO)
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Binário de aperto
|
0,8…1,2 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Forma da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com JIS, N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com Philips N.º 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv N.º 1 chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com ranhuras compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Proteção contra curto-circuitos
|
4 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
0,1 A a 250 V, DC-13, R300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-14, D300em conformidade com IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, AC-14, D300em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, DC-13, 0,3 A a 24 V, taxa de produção <216000 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15, 0,03 A a 230 V, taxa de produção <216000 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15, 0,09 A a 240 V, taxa de produção <108000 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) a 17 V, 5 mAem conformidade com IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 12em conformidade com UL 50 E
NEMA 3em conformidade com UL 50 E
|
Normas
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificações de produtos
|
GOST
CCC
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,0 cm
|
Package 2 Width
|
7,0 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
200,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,225 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|