|
|
|
XBH1AA0R4
Medidor de painel digital, plástico, preto, Ø22, display LED vermelho de 4 dígitos, entrada 4...20 mA
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de ecrã
|
Dígitos de apresentação
|
4 dígito(s) - 14 mm
|
Complementar
Tipo de visor
|
LED de 7 segmentos
|
Cor de exposição
|
Vermelho
|
Display projection
|
-999...9999
|
Precisão
|
+/- 0,15 % da gama de medição + 1 dígito
|
Tipo de saída de estado sólido
|
2 x potência MOSFET
|
Tensão de saída discreta
|
30 V CC
|
Corrente de saída discreta
|
0.5 A
|
Brilho
|
Fixado
|
Gama da entrada analógica
|
4...20 mA CC
|
Maximum voltage drop
|
6 V
|
Desvio de temperatura
|
50 ppm / ° C
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Ligações - terminais
|
Terminais de mola, 1 x 0.2...1 mm² AWG 24...AWG 17)
|
Material da caixa
|
Plástico
|
Retardamento de chamas
|
UL94-V1
|
Binário de aperto
|
1.3 N.m +/- 0.2 N.m
11.5 lb.in +/- 1.8 lb.in
|
Largura
|
51,5 mm
|
Altura
|
29,5 mm
|
Profundidade
|
78,2 mm
|
Peso líquido
|
0,032 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…85 °C
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 2…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
|
Normas
|
IEC 61326-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
67,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
62
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,687 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|