|
|
|
XBTZGCANM
CANopen module for advanced panel with control
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Magelis XBT GC, GT/GK com controlo
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo mestre de autocarro CANopen
|
Compatibilidade de produtos
|
XBTGT2220
XBTGT2130
XBTGT2930
XBTGT2330
XBTGT5230
XBTGT6340
XBTGT4330
XBTGK5330
XBTGK2330
XBTGT2110
XBTGT5330
XBTGT5340
XBTGT5430
XBTGT7340
XBTGT4340
XBTGT2430
XBTGT2120
XBTGT6330
XBTGT4230
XBTGK2120
|
Tipo de ligação integrada
|
CANopen master bus SUB-D 9 masculino, 2 pares entrançados blindados
|
Tipo de barramento
|
CANopen em conformidade com: M10, perfil: DR 303-1
CANopen em conformidade com: M10, perfil: DS 301 V4.02
|
Número de canais
|
64 RPDO
64 TPDO
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
5 V CC
|
Complementar
Velocidade de transmissão
|
100 kbit/s para comprimento de barramento de 500 m
1000 kbit/s para comprimento de barramento de 50 m
125 kbit/s para comprimento de barramento de 425 m
20 kbit/s para comprimento de barramento de 1000 m
250 kbit/s para comprimento de barramento de 250 m
50 kbit/s para comprimento de barramento de 800 m
500 kbit/s para comprimento de barramento de 125 m
|
Dissipação de potência em W
|
2,4 W a 5 V CC
|
Número de módulos por controlador de base
|
1
|
Número de secundário
|
16
|
Fornecimento
|
Alimentação externa
|
Marcação
|
CE
|
LED de estado
|
1 LED para ERR
1 LED para PWR
1 LED para RUN
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C
|
Humidade relativa
|
10…90 % sem condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
295,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,847 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|